ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,5

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1232650

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur blanc
Diamètre extérieure mm 2.40
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins en cuivre nickelé
Isolation des conducteurs isolation du conducteur par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température Occasionnellement flexible: -50°C...+650°C
En pose fixe: -50°C...+700°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 1800 V
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+650°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 650
Types de fils ÖLFLEX HEAT 650 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?