ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0023326

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 11.30
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -50
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -50°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?