ÖLFLEX ROBOT F1 34G1,0

ÖLFLEX ROBOT F1 34G1,0

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 16.01.2025
Numéro d'article 0029621

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 34G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 21.10
Tension nominale UL 600V
Construction des fils Brins extra fins, 0,14mm² - 0,5mm², en cuivre étamé, cuivre nu en dessous
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Conducteurs (ou paires) assemblés en couches ou en torons
Spécificités Enroulement glissant PTFE
Blindage Blindage de paire (D): couche de brins de cuivre étamés
Gaine extérieure Gaine extérieure en PUR, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Angle de torsion max: max ±360°/m
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Tension nominale IEC: jusqu'à 0,34mm² 250 Vss. - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: à 1,50mm² 600V - à partir de 2,50mm² 1000V
Tension d'essai jusqu'à 0,34mm²: 1500 V
à partir de 0,5mm²: 2000 V
PUR Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT F1
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?