ÖLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0036479 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x 185,00mm²+ 3G 35,00mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | noir |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Diamètre extérieure mm | 56.50 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |