ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0036441

Spécifications

Dimension câble hybride 3x 4,00mm²+ 3G 0,75mm²
Couleur de la gaine noir
Identification du conducteur colorés CENELEC
Tension nominale 0,6/1kV
Diamètre extérieure mm 14.40
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?