ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0037027

Spécifications

Dimension câble hybride 3x 150,00mm²+ 3G 25,00mm²
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 50.00
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
  • -5
  • 80
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?