ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16+3G2,5 BK

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16+3G2,5 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0037020

Spécifications

Dimension câble hybride 3x 16,00mm²+ 3G 2,50mm²
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 20.00
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 80
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?