ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK/RD

ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK/RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 0023984

Spécifications

Section mm² 2x4,00
Couleur schwarz/rot
Diamètre extérieure mm 10.70
Couleur de la gaine noir
Sous-catégorie fils Fils solar
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Flexibilité souple
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure Copolymère réticulé par rayonnement
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+100°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Acides
  • Lyes
Branche énergie solaire
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (118.5 Kio)

Téléchargement