ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1500

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1500

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 70002624

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 2x
Longueur étirée max. / au repos (mm) 4500 / 1500
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 5.60
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à PVC spécial P8-1, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Gaine extérieure Robuste gaine extérieure en PUR résistants à l’usure en raison de leur haute résistance à l’abrasion, gris RAL 7001
Plage de température -5°C...+50°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Norme Conducteurs selon VDE 0812/281
gaine selon VDE 0250/282
PUR Non
CEE Non
Recherche Spika
Spikas
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 5
  • 50
Type de câbles ÖLFLEX SPIRAL 400 P
Résistances Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Forme câble spirale
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement