ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 73220130

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Longueur étirée max. / au repos (mm) 5000 / 1500
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 7.40
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs
Gaine extérieure Gaine extérieure robuste en PUR résistant à l'abrasion et ignifugé, couleur de sécurité jaune (RAL 1016)
Plage de température -30°C bis +50°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm²
Tension d'essai 3000V
Norme VDE Reg. N.. 6583: jusqu'à 1mm² 300/500 V
VDE Reg. No. 6584: à partir de 1,5 mm²-450/750V
PUR Oui
CEE Oui
Recherche Spika
Spikas
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 50
Type de câbles ÖLFLEX SPIRAL 540 P
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles spiralé
Forme câble spirale
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?