ÖLFLEX TORSION FRNC 3G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1150271 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.00 |
Tension nominale | UL 1kV |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation de conducteurs en mélange de polyoléfine |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température | -40°C...+90°C, UL: max. +80°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Code de couleurs |
Identification couleur suivant HD308 jusqu'à 5 conducteurs, noir numéroté blanc au-delà (excepté PE) Câble de données multipaires : DIN 47100 |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX TORSION FRNC |
Certification | UL/CSA |
Branche | force du vent |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |