ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 24x0,75

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 24x0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15345056

Spécifications

Diamètre extérieure mm 17.50
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 345 C
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tension nominale Uo/U: 0,6/1kV AC
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (399.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?