ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 15345016 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 17.80 |
---|---|
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 345 C |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | Film plastique, tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Tarif douanier | 8544.4900 |