ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 15345017

Spécifications

Diamètre extérieure mm 19.40
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 345 C
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tension nominale Uo/U: 0,6/1kV AC
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (399.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?