ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x150

ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x150

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15382012

Spécifications

Diamètre extérieure mm 21.80
Section mm² 150,00
Forme câble rond
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 1,8/3,0 kV
Plage de température -40°C...+150°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Huile
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (186.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?