ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 GN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4160211 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
grandeur AWG | 20 |
Couleur | vert |
Tension nominale | 600V |
Diamètre extérieure mm | 2.70 |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1 |
Spécificité | Marquage de câble imprimé |
Rayon de courbure minimum | Ø extérieur (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD |
Plage de température | HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
Tension nominale | HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V |
Tension d'essai | 2500V |
Approbations | UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Types de fils | Fils multinorme 600V cuivre étamés |
Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |
Forme câble | rond |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |