Patchcord Cat 5e SF/UTP 2,0m GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1860506020 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur | gris |
Diamètre extérieure mm | 5.50 |
Unité d'emballage | 1 |
Longueur | 2.00 |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Code couleur | EIA/TIA 586B |
PUR | Non |
Torsadé par paire | Non |
Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Type de câbles | Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH |
Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
Tarif douanier | 8544.4200 |