SILVYN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32,5X41,9 BK 25M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61806660

Spécifications

Unité d'emballage 25
Ø intérieur 32.5
Ø extérieur 43.2
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Matériau Polyamide (PA6) noir, RAL 9005
Plage de température -40°C...+135°C
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (132.6 Kio)

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?