SKINDICHT SM-PE-M 20X1,5 GEGENMU.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE-M 20X1,5 GEGENMU.KRALLEN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103320

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Unité d'emballage 100
Ouverture de clé 24
Epaisseur mm 3.5
Dimensions
















Ouverture de clé = 24mm
Epaisseur = 3.7mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?