SKINTOP MS-SC-M 20X1,5

SKINTOP MS-SC-M 20X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article 53112630

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 7.0 - 12.5
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 24
Unité d'emballage 25
Diamètre extérieur sur gaine 5.0
Dimensions





































Grandeur M = M20 x 1.5
Plage de serrage (F) = 7.0-12.5mm
Diamètre extérieur sur gaine = 5.0mm
Longueur du filetage de la partie inférieure (D) = 8.0mm
Ouverture de clé des parties supérieures et inférieures  (SW) = 24.0mm
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-SC-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Tarif douanier 7419.9949

Accessoires