SKINDICHT SM-PE PG 36 GEGENMU.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE PG 36 GEGENMU.KRALLEN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103270

Spécifications

Ouverture de clé 51
Unité d'emballage 50
Hauteur mm 6.7
Dimension PG PG 36
Dimensions
















Ouverture de clé = 51.0mm
Epaisseur = 6.7mm
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?