SKINTOP MS-SC PG 36

SKINTOP MS-SC PG 36

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112270

Spécifications

Ouverture de clé 50
Unité d'emballage 5
Legende A 54.0
Legende C 49.8 - 62.0
Legende D 15.0
Legende F 19-32
Legende G 16
Dimension PG PG 36
Plage de température +100°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?