SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 7035 LGY

SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 26.04.2025
Numéro d'article 53111830

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Longueur du filetage 9.0
Ouverture de clé 30
Longueur C 125.0
Unité d'emballage 25
Type de presse-étoupes SKINTOP BS-M
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP68 / IP69
Approbations UL, UR, VDE
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (159.9 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?