ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 7035 LGY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53111830 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M25 x 1.5 |
---|---|
Farbe (RAL) | lichtgrau, RAL 7035 |
Klemmbereich mm | 9.0 - 17.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 |
Schlüsselweite | 30 |
Länge C | 125.0 |
Verpackungseinheit | 25 |
Verschraubungstyp | SKINTOP BS-M |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP68 / IP69 |
Approbationen | UL, UR, VDE |
Zolltarif | 3926.9000 |