SKINTOP Click-R M12 gris argent
RAL 7001
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112927 |
---|
Spécifications
Grandeur M | R 12 |
---|---|
Type de presse-étoupes | SKINTOP CLICK-R |
Plage de serrage mm | 3.5 - 5.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 15 / 18 |
Unité d'emballage | 50 |
Perçage Ø M mm | 12.3 |
Épaisseur de cloisson S mm | 1.0 - 4.0 |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Approbations | VDE für M16 bis M25 |
Tarif douanier | 3926.9000 |