Presse-étoupe métrique en polyamide
SKINTOP CLICK (R) metric
aucun filetage requis

 

 

Le système de presse-étoupe le plus innovant du marché
pour un assemblage très rapide et possédant les qualités des presse-étoupes SKINTOP® qui ont fait leurs preuves dans le monde entier.
Insérer, un tour à gauche, à droite et c’est monté !
Spécialement conçu pour les armoires de commande, les appareils de mesure et de réglage, les systèmes d’automatisation, l’ingénierie et la construction industrielle.

Jusqu’à 70% de temps économisé au montage
• Système simple et innovant
• Montage hermétique IP68 en un clin d’oeil sur 4 loquets
• Pour des ouvertures de dimensions de M 12 à M 32.
• Pour des cloisons d’épaisseur de 1 à 4 mm
• Aucun contre-écrou : impossible à perdre
• Polyamide haute qualité
• Protection permanente cotre les vibrations en évitant toutes rotations


Autres avantages
• Protégé contre les vibrations
• Décharge de traction selon EN 50262
• Pas de filetage nécessaire
• Une seule pièce, pas de contre-écrou
• Montage facile quelque soit la position

30

Téléchargements

Fiche technique (149.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?