Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid
SKINTOP CLICK (R) metric
kein Gewinde nötig

 

 

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.

Einklicken – Linksdreh – Rechtsdreh – fertig.
Speziell entwickelt für den Schaltschrankbau in der Mess-,
Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Anlagen-, Apparatebau und Steuerungsbau

spart bis zu 70 % Montagezeit
• neues, innovatives Rastsystem
• montiert mit 4 Rasten blitzschnell nach IP 68
• für Bohrlöcher der Größen M 16, M 20, M 25
• für Wandstärken von 1- 4 mm
• keine Gegenmutter, unverlierbar
• höchste Qualität aus Polyamid
• dauerhafter Vibrationsschutz durch Verdrehsicherung

Weitere Vorteile:
• vibrationsgeschützt
• Zugentlastung gemäß EN50262
• kein Gewinde wird benötigt
• nur ein Teil, keine Gegenmutter
• freie Montage in jeder Position

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
VDE geprüft
Metrisches Gewinde
RoHS Konform
CE Konform
30

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?