SKINTOP CUBE MODULE 40X40 LARGE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52220006 |
---|
Spécifications
Plage de serrage mm | 12.0 - 16.0 |
---|---|
Unité d'emballage | 5 |
Skintop® CUBE cadre | Non |
Skintop® CUBE Module à clips | Oui |
Skintop® CUBE insert en gel | Non |
pour cadre | 52220000 / 52220001 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP CUBE MODULE |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Nouveauté | Non |
Tarif douanier | 3926.9000 |