SKINTOP CUBE
Passe-câbles multiple pour montage des câbles

Le passe-câbles multiple SKINTOP® CUBE se compose d’un cadre et de modules flexibles à clips. Grâce à ce système, les câbles confectionnés pourront être facilement fixés et ce sans outils sur les modules. Les passe-câbles Skintop Cube offrent une parfaite fixation du câble, une décharge de traction, ils sont anti-vibrations et étanches selon IP 64. Les modules à clips sont disponibles en 4 tailles avec des plages de serrage allant de 4 à 16mm. Les cadres en polyamide correspondant existent en 2 tailles pour les ouvertures de connecteurs 16 pôles et 24 pôles. Le SKINTOP® CUBE est résistant aux huiles, aux graisses et aux UV.

9
SKINTOP CUBE FRAME 16
Nr- d'article 52220000
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Spécifications

Plage de température -20°C...+80°C

Téléchargements

Fiche technique (269.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?