SKINTOP CUBE
Mehrfach Kabeldurchführung zur Kabelmontage

Die SKINTOP® CUBE Kabeldurchführung besteht aus einem Rahmen und einzelnen Einsteck-Dichtmodulen. Diese Module werden einfach, ohne Werkzeuge am bereits konfektionierten Kabel befestigt. Dabei ist das Kabel perfekt fixiert, gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 64 abgedichtet. Die Einsteckmodule gibt es in 4 Grössen mit variablem Klemmbereich von 4 bis 16mm. Die passenden, Polyamid-Rahmen sind in zwei Größen für 16- oder 24-polige Steckverbinderausschnitte lieferbar. SKINTOP® CUBE ist beständig gegen Öle, Fette und UV-Strahlen.

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
9
SKINTOP CUBE FRAME 16
Artikel-Nr: 52220000
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Temperaturbereich -20°C...+80°C

Downloads

Datenblatt (269.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?