SKINTOP DIX-M 16420

SKINTOP DIX-M 16420

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53316420

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 16
Unité d'emballage 100
Désignation DIX 16420
Nombre de câble x Ø 4 x 2.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique (166.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?