SKINTOP DIX-M 32280

SKINTOP DIX-M 32280

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53332280

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 32
Unité d'emballage 50
Désignation DIX 32280
Nombre de câble x Ø 2 x 8.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Accessoires

Vous êtes sûr ?