SKINTOP DIX-M 50147

SKINTOP DIX-M 50147

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53350147

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 50
Unité d'emballage 10
Désignation DIX 50118
Nombre de câble x Ø 14 x 7.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique (166.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?