SKINTOP DIX-M 50780

SKINTOP DIX-M 50780

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53350780

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 50
Unité d'emballage 10
Désignation DIX 50780
Nombre de câble x Ø 7 x 8.0
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 54, IP 68 - 5 bar
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Accessoires

Vous êtes sûr ?