SKINTOP GMP-HF-M 32X1,5 RAL7035 LGY

SKINTOP GMP-HF-M 32X1,5 RAL7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53119240

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Ouverture de clé 41
Unité d'emballage 100
Type de presse-étoupes SKINTOP GMP-HF-M
Plage de température -20°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?