SKINTOP INOX M20X1,5

SKINTOP INOX M20X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53806741

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 7.0 - 13.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 24
Longueur C 35.8
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 8.0
Skintop® INOX Oui
Skintop® INOX R Non
Type de presse-étoupes SKINTOP INOX
Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 68 - 10 bar, IP 69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
sans halogène Oui
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui
Tarif douanier 7419.9949

Accessoires

Vous êtes sûr ?