SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX

SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112700

Spécifications

Ouverture de clé 16
Grandeur M M12 x 1.5
Plage de serrage mm 3.0 - 7.0
Longueur du filetage 6.5
Longueur C 26.5
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 6.5
Skintop®-MS-M ATEX Oui
Skintop®-MSR-M ATEX Non
Dimensions





































Grandeur M = M12 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 3.0 - 7.0mm
Ouverture de clé (SW) = 16.0mm
Longueur (C) = 19.5mm
Longueur de filetage (D) = 6.5mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?