SKINTOP MS-SC-M 50X1,5

SKINTOP MS-SC-M 50X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112670

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Plage de serrage mm 27.0 - 35.0
Longueur du filetage 10.0
Ouverture de clé 54
Unité d'emballage 5
Diamètre extérieur sur gaine 21.0
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-SC-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Tarif douanier 7419.9949

Accessoires

Vous êtes sûr ?