STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 360B

STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 360B

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61812960

Spécifications

Plage de température -80°C...+540°C
Norme UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel acier inoxydable AISI 316
Nouveauté Non

Téléchargements

Fiche technique (63.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?