TÜLLENGEH. AL 77.62 2 BOLZEN M40 SEITL.

TÜLLENGEH. AL 77.62 2 BOLZEN M40 SEITL.

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article MFO32L40

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x62
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M40
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?