TÜLLENGEHÄUSE 77.22 4 BOLZEN 1XM32 GER.
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article | MHVN16.32 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 77x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 4 boulons |
Dimension du filetage | M32 |
Sortie de câble | droite |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |