Tüllengehäuse Metall mit 2 Bolzen seitli

Tüllengehäuse Metall mit 2 Bolzen seitli

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MQA08V25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 32x13
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble droite
Type de protection IP66
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?