UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170235 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 1,00 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances |
|
FastConnect | Non |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS PA |
Blindage | Tresse en cuivre |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |