UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170338 |
---|
Spécifications
Type de câbles | UNITRONIC BUS FD PROFIBUS |
---|---|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Matière gaine extérieure | PUR |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Résistances | Huile |