UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75

UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170885

Spécifications

Nombre de conducteurs 3x
Section mm² 0,75
Couleur de la gaine jaune
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Diamètre extérieure mm 7.80
Type de câbles UNITRONIC BUS SAFETY
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?