UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x0,75

UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0012621

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 3x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine bleu
Diamètre extérieure mm 9.60
Tension nominale 900V
Classe d'incendie CPR Eca
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Oui
Sécurité intrinsèque Oui
M8 Non
M12 Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale 900V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 2500V
Capacité d'exploitation A/A ca. 100 nF/km
A/S ca. 140 nF/km
Norme VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble blau
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Type de câbles UNITRONIC EB CY (TP)
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?