UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 18.12.2024
Numéro d'article | 0012622 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | bleu |
Diamètre extérieure mm | 10.90 |
Tension nominale | 900V |
Classe d'incendie CPR | Eca |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Oui |
Sécurité intrinsèque | Oui |
M8 | Non |
M12 | Non |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Spécificités | Enveloppé d'une feuille polyester |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2 |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | 900V (nicht für Starkstromzwecke) |
Tension d'essai | 2500V |
Capacité d'exploitation |
A/A ca. 100 nF/km A/S ca. 140 nF/km |
Norme | VDE 0812 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur extérieure de câble | blau |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Type de câbles | UNITRONIC EB CY (TP) |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |