UNITRONIC FD 10x0,14
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0027845 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 10x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 6.10 |
Tension nominale | 350V |
Construction des fils | Fils à brins extra fins en cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6, diamètre de brins 0,1 mm |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100 |
Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
Spécificités | Rubanage textile |
Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange de PVC spécial, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, résistant aux flammes (CEI 332.1) |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température | -5°C...+70°C |
Tension nominale | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Tension d'essai | 1500V |
Norme | Selon VDE 0812 |
Nouveauté | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | UNITRONIC FD |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |