en stock Stuttgart (environ 5 jours)
UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6 LSZH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170193 |
---|
Spécifications
Automationsbereich & Paarzahl | Gebäude 4-paarig |
---|---|
sans halogène | Oui |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | FRNC |
Couleur de la gaine | orange |
Blindage | U/UTP |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 24/1 |
Flexibilité | en pose fixe |
Diamètre extérieure mm | 6.50 |
Flexibilité | en pose fixe |
Tarif douanier | 8544.4900 |