UNITRONIC LIYCY 10X1 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1030545 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 10x |
---|---|
Section mm² | 1,00 |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 500V |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Diamètre extérieure mm | 11.10 |
Résistances |
|
Certification | VDE |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Sécurité intrinsèque | Non |
M8 | Non |
M12 | Non |
Construction des fils | Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
Tension d'essai | À 0,14mm²: 1200V |
Norme | Selon VDE 0812 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur extérieure de câble | gris silex |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Type de câbles | UNITRONIC LiYCY |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |